VIP-CAB-FLK40/FS/NA/HF/ 2,0M
-
Cabo
1116410
Cabo redondo blindado, montado, sem halogênio; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 40-polos, 180 °-saída); conexão 2: Condutores individuais (40-polos); comprimento de cabo: 2 m
Detalhes do produto
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP00 |
| Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -40 °C ... 70 °C (disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel) | -10 °C ... 70 °C (disposição móvel) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Tensão operacional (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
| Modo de operação nominal | 100 % ED |
| Corrente (por caminho, 50 °C) | ≤ 1 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
| Corrente (por caminho, 70 °C) | ≤ 0,6 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
| Extensão da linha | 2 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Número de pólos | 40 |
| Blindado | sim |
| Tipo de condutor | Cabo redondo blindado, montado, sem halogênio |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 40x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,03 mm |
| Diâmetro externo de linha | 9,80 mm ±0,4 mm |
| Revestimento externo, material | Revestimento sem halogênio |
| Revestimento externo, cor | cinza |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Resistência da linha | ≤ 145 Ω/km |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 102 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 184 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000 |
| Isenção de halogênio | sim |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 (cabo bruto) |
| VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto) | |
| IEC 60332-3-22 (cabo bruto) | |
| Resistência ao óleo | contra salpicos ocasionais (cabo bruto) |
| Versão do cabo | Cabo para um módulo |
| Código de cores: Condutor individual | |
| preto | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| marrom | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| vermelho | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| laranja | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| amarelo | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| verde | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| azul | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| violeta | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| cinza | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| branco | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| branco-preto | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| branco-marrom | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| branco-vermelho | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| branco-laranja | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| branco-amarelo | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| branco-verde | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| branco-azul | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| branco-violeta | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| branco-cinza | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| marrom-preto | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| marrom-vermelho | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| marrom-laranja | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| marrom-amarelo | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| marrom-verde | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| marrom-azul | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| marrom-violeta | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| marrom-cinza | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| marrom-branco | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| verde-preto | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| verde-marrom | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| verde-vermelho | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| verde-laranja | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| verde-azul | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| verde-violeta | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| verde-cinza | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| verde-branco | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| amarelo-preto | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| amarelo-marrom | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| amarelo-vermelho | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| amarelo-laranja | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| Conexão 1 | |
| Conexão conforme norma | IEC 60603-13 (norma de referência) |
| Tipo de conexão | Régua de soquetes IDC/FLK |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 40 |
| Ângulo de saída | 180 ° |
| Ciclos de encaixe | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Conexão 2 | |
| Tipo de conexão | Condutores individuais |
| Comprimento de decapagem (Revestimento) | 150 mm |
| Número de pólos | 40 |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 1116410 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 2 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DK2A |
| Chave de produto | DK2AH7 |
| GTIN | 4063151042165 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 349 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 349 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP