Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - Cabo
2318554

Cabo circular montado; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 20-polos, 180 °-saída); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 20-polos, 90 °-saída); comprimento de cabo: 1 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Comprimento conforme desejado
10 polos ... 20 polos
Número de série individual
Conector conforme IEC 60603-13
Ligação 1:1