SACCBP-FSD-4P-M16/2,03-93E PP - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1230584

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polos, Soquete, reto, M12-Travamento externo Push-Pull, D-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 2,03 m, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis