SACC-E-M12MSB-5CON-M20/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1147729

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Pino, reto, M12, B-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,34 mm2, Cabo TPE, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis