SACB-8/16-L- 7,0 80MC SCO - Cabo para sensor/atuador
1417544

Caixa para sensor/atuador, aplicativo: robôs e correias de arraste, tipo de conexão: soquete M12-SPEEDCON metálico, quantidade de slots: 8, número de polos: 5, alocação de slots: dupla, indicação de estado: sim, pnp; conexão com condutor tronco: conexão fixa de 180°, PUR sem halogênio altamente flexível, altamente flexível, comprimento da linha: 7 m, blindagem: não

Detalhes do produto








Produtos compatíveis