SAC-HZ-3P-M12MR/0,5-542/M12FRSH
-
Cabo para sensor/atuador
1409494
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PVC, amarelo, blindado, Conector angular M12, codificação: A, para Soquete angular M12, codificação: A, comprimento de cabo: 0,5 m
Detalhes do produto
| Geral | Conforme UL/cUL, esses cabos confeccionados são certificados para a utilização nas áreas Ex da Classe I, Divisão 2 (CID2). |
| Aplicação | Cabo US para áreas Ex |
| Número de pólos | 3 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Material | TPE-U (Trava de segurança ) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector angular M12 |
| Número de pólos | 3 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete angular M12 |
| Número de pólos | 3 |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| PVC amarelo 105 °C [542] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PVC amarelo 105 °C [542] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,03 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | amarelo |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
| Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Máx. resistência de condutores | máx. 50,5 Ω/km (20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ (550 M Ohm/m com 500 V) |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 12 x D |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 63 mm |
| Anti-inflamabilidade | FT4 |
| Outras resistências | resistente a UV |
| Propriedades especiais | Normas UL PLTC e ITC |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Trava de segurança ) | -40 °C ... 65 °C (Trava de segurança ) |
| Conformidade/certificações | |
| UL, EUA / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1409494 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF1I |
| Chave de produto | AF1IGA |
| GTIN | 4055626017389 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,22 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
| País de origem | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP