SAC-8P-MS/ 0,6-285/FS SH SCO
-
Cabo para sensor/atuador
1403361
Cabo para sensor/atuador, 8-polos, PUR, altamente flexível, cinza RAL 7001, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 0,6 m, Cabo de par trançado
Detalhes do produto
| Número de pólos | 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominal IN | 2 A |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON |
| Número de pólos | 8 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 SPEEDCON |
| Número de pólos | 8 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 0,6 m |
| PUR cinza blindado [285] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PUR cinza blindado [285] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
| 1x 0,25 mm² (Cabos secundários) | |
| Diâmetro externo de linha | 7,60 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PES |
| Condutor individual, cor | branco-marrom, verde-amarelo, cinza-rosa, azul-vermelho |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 4 pares para alma |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | 350 V |
| Tensão de teste | 1200 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 57 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000, Raio de flexão: 100 mm, Curso de deslocamento: 1,2 m, Velocidade de deslocamento: 1,4 m/s, Aceleração: 2 m/s² |
| Resistência ao óleo | muito boa resistência química e a óleos |
| Outras resistências | Resistente a ozônio e UV |
| com baixa aderência | |
| resistente ao desgaste | |
| resiliente | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Código | 1403361 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF1C |
| Chave de produto | AF1CMA |
| GTIN | 4046356649032 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 79,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 79,6 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP