SAC-8P-M12MS/ 6,0-853/M12FR HN
   - 
  Cabo para sensor/atuador
    
      1404956
      
      
    
  
      Cabo sensor/atuador, 8 polos, PUR, preto, blindado, conector reto M12, codificação A, sobre soquete angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 6 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador | 
| Número de pólos | 8 | 
| Quantidade de saídas de cabos | 1 | 
| Codificação | A | 
| Material vedação | NBR | 
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção | 
| Material de contato | CuZn | 
| Material superfície de contato | Ni/Au | 
| Material suporte do contato | TPU GF | 
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | 
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ | 
| Tensão UN | 30 V AC | 
| 30 V DC | 
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 | 
| Indicação de estado | não | 
| Indicação de estado disponível | não | 
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 | 
| Número de pólos | 8 | 
| Tipo de codificação | A | 
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete angular M12 | 
| Número de pólos | 8 | 
| Tipo de codificação | A | 
| Extensão da linha | 6 m | 
| Peso do cabo | 22 kg/km | 
| Peso do cobre | 13,5 kg/km | 
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) | 
| Número de pólos | 8 | 
| Blindado | sim | 
| Estrutura do condutor | 4x2xAWG28/19; S/UTP | 
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,08 mm | 
| Linha de sinal AWG | 28 | 
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,09 mm² | 
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,6 mm | 
| Diâmetro externo de linha | 3,70 mm ±0,1 mm | 
| Revestimento externo, material | PUR | 
| Revestimento externo, cor | preto | 
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados | 
| Material de preenchimento | Fio | 
| Material isolamento do fio | TPE | 
| Espessura da parede Revestimento exterior | nom. 0,45 mm | 
| Par trançado | 2 condutores para o par | 
| Trançado total | 4 pares e 5 núcleos como alma | 
| Cobertura visual da blindagem | 85 % | 
| Resistência de isolamento | ca. 36,00 Ω/km | 
| Máx. resistência de condutores | ≤ 222 Ω/km | 
| Resistência de isolamento | ≥ 200 MΩ*km | 
| Capacidade do cabo | nom. 110 pF/m (no interior de um par de fios) | 
| Tensão nominal do cabo | 30 V | 
| Tensão de teste condutor/condutor | 0,5 kV (50 Hz, 1 min.) | 
| Tensão de teste condutor/blindagem | 0,50 kV (50 Hz, 1 min.) | 
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 10 mm | 
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 50 mm | 
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000 | 
| Anti-inflamabilidade | conforme EN 50265-2-1 | 
| conforme UL VW1 | |
| Outras resistências | à prova de hidrólise (conforme D 253 377-02-A-01 F83558) | 
| Resistência a substâncias (conforme D 253 377-02-A-01 F83558) | |
| Propriedades especiais | isento de silicone | 
| sem PVC | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | 
| -10 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| 100 °C (com resistência limitada à hidrólise/a substâncias) | 
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 | 
| Código | 1404956 | 
| Unidades por embalagem | 1 Unidade | 
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade | 
| Chave de produto | AF1CMA | 
| GTIN | 4046356729642 | 
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 169,9 g | 
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 169,9 g | 
| País de origem | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim | 
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n.º CAS: Não aplicável) | 
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. 
        
        Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP