SAC-8P-M12MS/50-28X/M12FSSHOD
-
Cabo para sensor/atuador
1420783
Cabo para sensor/atuador, 8-polos, PE-X/PE-X sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, comprimento de cabo: 50 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Áreas externas |
Número de pólos | 8 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | FPM |
Material do corpo do cabo | PP |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PP |
Material da conexão roscada | Aço inox |
Tensão UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominal IN | 2 A |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 8 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 |
Número de pólos | 8 |
Extensão da linha | 50 m |
PE-X preto [28X] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 81 kg/km |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PE-X preto [28X] |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 8x 0,25 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diâmetro externo de linha | 7,25 mm ±0,3 mm |
Revestimento externo, material | PE-X |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material de preenchimento | Fio PP |
Material isolamento do fio | PE-X |
Condutor individual, cor | branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho |
Densidade de parede da isolação | ca. 0,25 mm (Isolamento do condutor) |
Espessura da parede Revestimento interno | ca. 0,50 mm |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,70 mm |
Trançado total | 8 condutores no núcleo como alma |
Comprimento de camadas do trançado total | 67 mm |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Capacidade operacional | ca. 80 pF (condutor-condutor) |
ca. 125 pF (condutor-blindagem) | |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
Tensão de teste condutor/blindagem | ≥ 1000,00 V AC (para 10 s) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 37 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 73 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 1000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
conforme DIN EN 50267-2-1 | |
Anti-inflamabilidade | conforme DIN EN 60332-1-2 |
conforme DIN EN 50266-2-5 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
conforme DIN EN 50306 | |
Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme IEC 60811, 168 h aos 70 °Cf) |
resistente a UV (conforme DIN VDE 0276-605) | |
Propriedades especiais | Indutância aprox. 0,48 mH/km |
reticulado por radiação | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
-15 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
20 °C ±5 °C (Cabo, inserção para correia de arraste) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP68 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C (Conector/suporte) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1420783 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CMA |
GTIN | 4055626239798 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 4.038,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 4.038,2 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Extremamente robusto: resistente ao óleo, UV e ozônio, resistente a temperaturas de -40 °C ... +105 °C
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP