SAC-8P-M12MS/ 1,0-853/M12FS HN
-
Cabo para sensor/atuador
1404943
Cabo sensor/atuador, 8 polos, PUR, preto, blindado, conector reto M12, codificação A, sobre soquete reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1 m
Detalhes do produto
| Número de pólos | 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Codificação | A |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Número de pólos | 8 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Número de pólos | 8 |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 1 m |
| Peso do cabo | 22 kg/km |
| Peso do cobre | 13,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Estrutura do condutor | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,08 mm |
| Linha de sinal AWG | 28 |
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,09 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,6 mm |
| Diâmetro externo de linha | 3,70 mm ±0,1 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material de preenchimento | Fio |
| Material isolamento do fio | TPE |
| Espessura da parede Revestimento exterior | nom. 0,45 mm |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 4 pares e 5 núcleos como alma |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ca. 36,00 Ω/km |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 222 Ω/km |
| Resistência de isolamento | ≥ 200 MΩ*km |
| Capacidade do cabo | nom. 110 pF/m (no interior de um par de fios) |
| Tensão nominal do cabo | 30 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 0,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 0,50 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 10 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 50 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000 |
| Anti-inflamabilidade | conforme EN 50265-2-1 |
| conforme UL VW1 | |
| Outras resistências | à prova de hidrólise (conforme D 253 377-02-A-01 F83558) |
| Resistência a substâncias (conforme D 253 377-02-A-01 F83558) | |
| Propriedades especiais | isento de silicone |
| sem PVC | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -10 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| 100 °C (com resistência limitada à hidrólise/a substâncias) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Código | 1404943 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF1C |
| Chave de produto | AF1CMA |
| GTIN | 4046356729543 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 60,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 60,7 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n.º CAS: Não aplicável) |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP