SAC-8P-M12MR/0,48-PUR/M12MR SH
-
Cabo para sensor/atuador
1006344
Cabo para sensor/atuador, 8-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, blindado, Conector angular M12, codificação: A, para Conector angular M12, codificação: A, comprimento de cabo: 0,48 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 8 |
Tensão UN | 30 V AC |
30 V DC |
Conexão 1 | |
Formato | Conector angular M12 |
Número de pólos | 8 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Conector angular M12 |
Número de pólos | 8 |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 0,48 m |
PUR sem halogênio preto [PUR] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 53 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 8x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,90 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, branco, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho |
Densidade de parede da isolação | ca. 0,20 mm |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,50 mm |
Trançado total | 8 condutores no núcleo como alma |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
Tensão de teste condutor/blindagem | ≥ 2000,00 V AC (para 60 s) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 30 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 59 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥1000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
conforme IEC 60754-1 | |
Anti-inflamabilidade | conforme UL FT-2 |
conforme UL 758/1581 (horizontal) | |
conforme UL 758/1581 FT2 | |
conforme DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistência ao óleo | conforme IEC 60811-404 |
Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
resistente a água do mar | |
desgaste reduzido | |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1006344 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1C |
Chave de produto | AF1CMA |
GTIN | 4055626477268 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 56,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 56,7 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP