SAC-8P-5,0-PUR/M12FRC3
-
Cabo para sensor/atuador
1356603
Cabo para sensor/atuador, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Revestimento externo, material | PUR |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Resistência de onda | 100 Ω |
Máx. resistência de condutores | 78 Ω/km |
Dados mecânicos | |
Ciclos de flexão máximo | 4000000 |
Conexão 1 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete angular M12 SPEEDCON |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 5 m |
Peso do cabo | 46 kg/km |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto |
Código de cabo | Li9Y11Y |
Diâmetro externo de linha | 5,90 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm |
Condutor individual, cor | branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho |
Bitola do condutor | 8x 0,25 mm² |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Material de preenchimento | PE |
Material de isolamento do condutor | PP |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
Trançado total | 8 condutores no núcleo como alma |
Tensão nominal da linha | ≤ 300 V |
Tensão de teste da linha | ≥ 3000 V |
Resistência da linha | ≤ 78 Ω/km |
Resistência de isolamento do cabo | ≥ 1 GΩ*km |
Resistência de onda | 100 Ω +15 % (com 1 MHz) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 8 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Quantidade de ciclos de flexão | 4000000 |
Raio de flexão | 59 mm |
Curso de deslocamento | 10 m |
Velocidade de deslocamento | 3 m/s |
Aceleração | 10 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
à prova de hidrólise e micróbios | |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
isento de silicone | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
flexível | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-20 °C ... 75 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -20 °C ... 75 °C (Cabo, disposição móvel) |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
à prova de hidrólise e micróbios | |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) |
Código | 1356603 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CFA |
GTIN | 4063151683870 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 231,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 231 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP