SAC-8P- 5,0-100/M12FS SH TP
-
Cabo para sensor/atuador
1534067
Cabo para sensor/atuador, 8-polos, PUR, cinza RAL 7001, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Detalhes do produto
| Número de pólos | 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominal IN | 2 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Número de pólos | 8 |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 5 m |
| PUR/PVC cinza blindado [100 TP] | |
| Peso do cabo | 72 kg/km |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PUR/PVC cinza blindado [100 TP] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm (Linha de sinal) |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 32x 0,10 mm (Cabos secundários) |
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,25 mm² (par trançado) |
| 1x 0,25 mm² (Cabos secundários) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,3 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 7,6 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | branco-marrom, verde-amarelo, cinza-rosa, azul-vermelho |
| Densidade de parede da isolação | 0,33 mm (Isolamento do condutor) |
| 0,80 mm (Revestimento externo) | |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
| Trançado total | Condutores trançados em pares |
| Cobertura visual da blindagem | 82 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km |
| Capacidade operacional | 100 pF (condutor-condutor) |
| 145 pF (condutor-blindagem) | |
| Tensão nominal do cabo | 250 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 1500 V |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 1500,00 V |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 76 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 76 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 76 mm, Curso de deslocamento: 5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1534067 |
| Unidades por embalagem | 5 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF1C |
| Chave de produto | AF1CMA |
| GTIN | 4017918993566 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 461,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 461,9 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP