SAC-8P-25,0-28X/M12FS SH OD - Cabo para sensor/atuador
1423030

Cabo para sensor/atuador, 8-polos, PE-X/PE-X sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 25 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Extremamente robusto: resistente ao óleo, UV e ozônio, resistente a temperaturas de -40 °C ... +105 °C
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo