SAC-8P-15,0-285/M12FS SH TP SO
   - 
  Cabo para sensor/atuador
    
      1549719
      
      
    
  
      Cabo para sensor/atuador, 8-polos, PUR, altamente flexível, cinza RAL 7001, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 15 m, Cabo de par trançado
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador | 
| Número de pólos | 8 | 
| Quantidade de saídas de cabos | 1 | 
| Codificação | A | 
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II | 
| Grau de impurezas | 3 | 
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB | 
| Material vedação | NBR | 
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção | 
| Material de contato | CuZn | 
| Material superfície de contato | Ni/Au | 
| Material suporte do contato | TPU GF | 
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | 
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ | 
| Tensão UN | 30 V AC | 
| 30 V DC | |
| Corrente nominal IN | 2 A | 
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 | 
| Indicação de estado | não | 
| Indicação de estado disponível | não | 
| Conexão 1 | |
| Formato | extremidade livre do condutor | 
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 | 
| Número de pólos | 8 | 
| Tipo de codificação | A | 
| Extensão da linha | 15 m | 
| PUR cinza blindado [285] | |
| Desenho com dimensões | 
                 | 
            
| Número de pólos | 8 | 
| Blindado | sim | 
| Tipo de cabo | PUR cinza blindado [285] | 
| Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm | 
| Linha de sinal AWG | 24 | 
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,25 mm² (Linha de sinal) | 
| 1x 0,25 mm² (Cabos secundários) | |
| Diâmetro externo de linha | 7,60 mm ±0,2 mm | 
| Revestimento externo, material | PUR | 
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 | 
| Material de condutor | Cabo de cobre | 
| Material isolamento do fio | PES | 
| Condutor individual, cor | branco-marrom, verde-amarelo, cinza-rosa, azul-vermelho | 
| Par trançado | 2 condutores para o par | 
| Trançado total | 4 pares para alma | 
| Cobertura visual da blindagem | 85 % | 
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km | 
| Tensão nominal do cabo | 350 V | 
| Tensão de teste | 1200 V | 
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D | 
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 57 mm | 
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000, Raio de flexão: 100 mm, Curso de deslocamento: 1,2 m, Velocidade de deslocamento: 1,4 m/s, Aceleração: 2 m/s² | 
| Resistência ao óleo | muito boa resistência química e a óleos | 
| Outras resistências | Resistente a ozônio e UV | 
| com baixa aderência | |
| resistente ao desgaste | |
| resiliente | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | 
| -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 | 
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) | 
| Código | 1549719 | 
| Unidades por embalagem | 5 Unidade | 
| Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade | 
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) | 
| Chave comercial | AF1C | 
| Chave de produto | AF1CMA | 
| GTIN | 4046356152952 | 
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.200,5 g | 
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.200,5 g | 
| País de origem | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% | 
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. 
        
        Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP