SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR
-
Cabo para sensor/atuador
1415030
Cabo para sensor/atuador, 6-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto DEUTSCH DT04-6P Travamento com grampo, codificação: A, Ligação: sem ligação, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 1,5 m
Detalhes do produto
| Aplicação | Hidráulica móvel |
| Número de pólos | 6 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Material vedação | Silicone |
| Material do corpo do cabo | TPU |
| Material de contato | Liga de Cu |
| Material superfície de contato | niquelado |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material da conexão roscada | não disponível |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 48 V DC | |
| Corrente nominal IN | 8 A |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto DEUTSCH DT04-6P Travamento com grampo |
| Número de pólos | 6 |
| Tipo de travamento | Travamento com grampo |
| Tipo de codificação | A |
| Ligação de proteção | sem ligação |
| Conexão 2 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 1,5 m |
| PUR sem halogênio preto [PUR] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10152 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 6 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 18 |
| Perfil de conexão | 6x 0,75 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,69 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, cinza, rosa |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,38 mm |
| Trançado total | 6 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 26 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 33 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 65 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 48 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| conforme DIN EN 50267-2-1 | |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 (horizontal) |
| conforme UL 758/1581 FT2 | |
| conforme DIN EN 60332-2-2 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
| conforme UL 758, 168 h para 60 °C | |
| Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
| com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| com baixa aderência | |
| resistente ao desgaste | |
| Propriedades especiais | flexível |
| próprio para porta-cabos | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -20 °C ... 80 °C (Conector/suporte) |
| Código | 1415030 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF1D |
| Chave de produto | AF1DWA |
| GTIN | 4055626037028 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 136 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 136 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 85e6876d-2809-43af-ae1c-a1ce1535a171 |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 1,888 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
UCT-WMT (23X4) - Identificador 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueira de proteção 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240839
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Ferramenta de decapagem 1212757
-
WIREFOX SAC - Ferramenta de decapagem 1212623
-
WIREFOX 10 - Ferramenta de decapagem 1212150
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP