SAC-5P-MINMS/ 2,0-400
-
Cabo para sensor/atuador
1531824
Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PVC, amarelo, Conector reto 7/8"-16UNF, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 2 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
| Aplicação | Padrão |
| Número de pólos | 5 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material do corpo do cabo | PUR |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Au |
| Material suporte do contato | PUR |
| Material da conexão roscada | Latão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 10 MΩ |
| Tensão UN | 300 V |
| Corrente nominal IN | 5,6 A |
| Tensão de teste | 2500 V |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | > 500 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto 7/8"-16UNF |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 2 m |
| PVC amarelo IEC color code [400] | |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC amarelo IEC color code [400] |
| Linha de sinal AWG | 18 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 42x 0,15 mm |
| Perfil de conexão | 0,75 mm² |
| Diâmetro externo de linha | 6,80 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | amarelo |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 80 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -10 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel) | -5 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Código | 1531824 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1FDA |
| GTIN | 4046356024945 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 210,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 210,4 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-WMT (23X4) - Identificador 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueira de proteção 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240839
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Ferramenta de decapagem 1212757
-
WIREFOX SAC - Ferramenta de decapagem 1212623
-
WIREFOX 10 - Ferramenta de decapagem 1212150
-
TSD 08 SAC - Chave torquimétrica 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Ferramenta 1212512
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
De alto desempenho: conector de encaixe e cabos com bitola de condutor grande para a alimentação de energia
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP