SAC-5P-M12MS/3,0-600 FB
   - 
  Cabo para sensor/atuador
    
      1404076
      
      
    
  
      Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador | 
| Aplicação | Indústria alimentícia | 
| Número de pólos | 5 | 
| Quantidade de saídas de cabos | 1 | 
| Blindado | não | 
| Codificação | A | 
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II | 
| Grau de impurezas | 3 | 
| Material do corpo do cabo | PP | 
| Material de contato | CuSn | 
| Material superfície de contato | Ni/Au | 
| Material suporte do contato | PP | 
| Material da conexão roscada | Polipropileno | 
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ | 
| Tensão UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A | 
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 | 
| Indicação de estado | não | 
| Indicação de estado disponível | não | 
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) | 
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 | 
| Número de pólos | 5 | 
| Tipo de codificação | A | 
| Conexão 2 | |
| Formato | extremidade livre do condutor | 
| Extensão da linha | 3 m | 
| PP sem halogênio cinza [600] | |
| Desenho com dimensões | 
                 | 
            
| Peso do cabo | 34 kg/km | 
| Número de pólos | 5 | 
| Blindado | não | 
| Tipo de cabo | PP sem halogênio cinza [600] | 
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm | 
| Linha de sinal AWG | 22 | 
| Perfil de conexão | 5x 0,34 mm² (Linha de sinal) | 
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,02 mm (Linha de sinal) | 
| Diâmetro externo de linha | 5,00 mm ±0,15 mm | 
| Revestimento externo, material | PP-EPDM | 
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7035 | 
| Material de condutor | Cabo de cobre | 
| Material isolamento do fio | PP | 
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, cinza | 
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm (Isolamento do cabo) | 
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,70 mm | 
| Trançado total | 5 condutores trançados longitudinalmente | 
| Comprimento de camadas do trançado total | 55 mm | 
| Máx. resistência de condutores | 58 Ω/km (a 20 °C) | 
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC | 
| Tensão de teste | ≥ 3000 V AC | 
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D | 
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D | 
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 25 mm | 
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 50 mm | 
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² | 
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±270 °/m, Ciclos de torção: ≥4000000, Frequência de torção: máx.25 Ciclos de torção/min | 
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 | 
| Outras resistências | Resistente a frio (conforme DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) | 
| Propriedades especiais | Em conformidade FDA conforme FDA 21 CFR 177.2600 | 
| altamente flexível | |
| próprio para porta-cabos | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) | 
| -25 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C (Conector/suporte) | 
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 | 
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 | 
| Designação padrão | Conformidade do material | 
| Normas/disposições | FDA 21 CFR 177.2600 | 
| Código | 1404076 | 
| Unidades por embalagem | 1 Unidade | 
| Chave comercial | AF1C | 
| Chave de produto | AF1CDA | 
| GTIN | 4046356676328 | 
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 107,8 g | 
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 103,4 g | 
| País de origem | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% | 
| EF3.0 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 1,11 kg CO2e | 
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
        Detecção rápida de impurezas – graças à cor clara
        Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. 
        
        Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP