SAC-5P-M12MS/0,7-PUR/AD-2L VW
-
Cabo para sensor/atuador
1696251
Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PUR sem halogênio, reticulado por radiação, laranja RAL 2003, Conector reto M12, codificação: A, com 2 LEDs, para Conector de válvula AD (pressostato), com 2 LEDs, comprimento de cabo: 0,7 m
Detalhes do produto
| Número de pólos | 5 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ag |
| Tensão de dimensionamento (III/3) | 24 V AC/DC |
| Tensão UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | 2 LEDs |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector de válvula AD (pressostato) |
| Número de pólos | 5 |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ag (Superfície de contato) | |
| PBT (Porta-contatos) | |
| PBT (Caixa) | |
| Extensão da linha | 0,7 m |
| PUR injetado sem halogênio laranja [150] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR injetado sem halogênio laranja [150] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 24x 0,15 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
| 1x 0,5 mm² (Conexão PE) | |
| Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo |
| Trançado total | 5 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 57,5 Ω/km (com bitola de condutor de 0,34 mm²) |
| ≤ 39 Ω/km (com bitola de condutor de 0,5 mm²) | |
| Tensão nominal do cabo | 250 V (AC) |
| Tensão de teste | 2000 V (50 Hz, 5 minutos) |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 20 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 30 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 52 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s |
| Isenção de halogênio | a linha é isenta de halogênio |
| Anti-inflamabilidade | DIN VDE 0472 T.804, tipo de teste B |
| Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
| resistente a UV | |
| resistente a respingos de solda | |
| Propriedades especiais | isento de silicone |
| reticulado por radiação | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -30 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel) | -5 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Conector de encaixe para válvula | |
| Designação padrão | Conector de encaixe para válvulas |
| Normas/disposições | EN 175301-803 |
| Código | 1696251 |
| Unidades por embalagem | 5 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | 02 |
| Chave de produto | AF1DKA |
| GTIN | 4017918481605 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 82,42 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 75,42 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP