SAC-5P-M12MS/ 0,2-28X/M12FS OD
-
Cabo para sensor/atuador
1025195
Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PE-X sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 0,2 m, para aplicações no exterior
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 5 |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 5 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 |
Número de pólos | 5 |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 0,2 m |
PE-X preto [28X] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 70 kg/km |
Número de pólos | 5 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PE-X preto [28X] |
Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 5x 0,5 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,6 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,80 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PE-X |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material de preenchimento | Fio PP |
Material isolamento do fio | PE-X |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, cinza |
Densidade de parede da isolação | ca. 0,30 mm (Isolamento do condutor) |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 1,25 mm |
Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
Comprimento de camadas do trançado total | 68 mm |
Máx. resistência de condutores | ≤ 39 Ω/m (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 34 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 68 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
conforme DIN EN 50267-2-1 | |
Anti-inflamabilidade | conforme DIN EN 60332-1-2 |
conforme DIN EN 50266-2-5 | |
conforme IEC 60332-3-25 (teste agrupado contra incêndios) | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
conforme DIN EN 50306 | |
Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme IEC 60811, 168 h aos 70 °Cf) |
resistente a UV (conforme DIN VDE 0276-605) | |
Propriedades especiais | reticulado por radiação |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
-15 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
20 °C ±5 °C (Cabo, inserção para correia de arraste) |
Código | 1025195 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1 |
Chave de produto | AF1CDA |
GTIN | 4055626516905 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 40,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 40,2 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP