UL registrado
ID de certificação: FILE E 221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
Cabo para sensor/atuador, 5-polos, Conector angular M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)
| Aplicação | Padrão |
| Robôs e porta-cabos | |
| Número de pólos | 5 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Tensão nominal conforme IEC 61076-2-101 | 60 V |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector angular M12 |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | Entrada livre (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR sem halogênio preto [PUR] | |
| Peso do cabo | 33 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
| PUR sem halogênio preto PUR | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 5x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm 0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 4,55 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo |
| Densidade de parede da isolação | ca. 0,50 mm |
| Máx. resistência de condutores | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 16 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 3000 V |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 23 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 46 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 46 mm, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥2000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
| à prova de hidrólise e micróbios | |
| resistente a água do mar | |
| com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
| isento de silicone | |
| Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
| flexível | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PUR sem halogênio cinza [280] | |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio cinza [280] |
| PUR sem halogênio cinza 280 | |
| Diâmetro externo de linha | 4,60 mm |
| PUR preto 5º condutor cinza [115] | |
| Peso do cabo | 35 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR preto 5º condutor cinza [115] |
| PUR preto 5º condutor cinza 115 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 5x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,00 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material de preenchimento | PP |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, cinza |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,70 mm |
| Trançado total | 5 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 58 Ω/km |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 25 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 50 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥2000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
| conforme UL 758/1581 FT2 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) |
| à prova de hidrólise e micróbios | |
| resistente a água do mar | |
| com baixa aderência | |
| resistente ao desgaste | |
| Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
| isento de silicone | |
| Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
| flexível | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PUR injetado sem halogênio laranja [150] | |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR injetado sem halogênio laranja [150] |
| PUR injetado sem halogênio laranja 150 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 24x 0,15 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
| 1x 0,5 mm² (Conexão PE) | |
| Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo |
| Trançado total | 5 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 57,5 Ω/km (com bitola de condutor de 0,34 mm²) |
| ≤ 39 Ω/km (com bitola de condutor de 0,5 mm²) | |
| Tensão nominal do cabo | 250 V (AC) |
| Tensão de teste | 2000 V (50 Hz, 5 minutos) |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 20 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 30 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 52 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s |
| Isenção de halogênio | a linha é isenta de halogênio |
| Anti-inflamabilidade | DIN VDE 0472 T.804, tipo de teste B |
| Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
| resistente a UV | |
| resistente a respingos de solda | |
| Propriedades especiais | isento de silicone |
| reticulado por radiação | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PUR sem halogênio laranja [180] | |
| Peso do cabo | 36 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio laranja [180] |
| PUR sem halogênio laranja 180 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 28x 0,15 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
| 1x 0,5 mm² (Conexão PE) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,02 mm (Linha de sinal) |
| 1,46 mm ±0,02 mm (Conexão PE) | |
| Diâmetro externo de linha | 5,00 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm (Linha de sinal) |
| ≥ 0,21 mm (Conexão PE) | |
| ca. 0,65 mm (Revestimento externo) | |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 58 Ω/km (Linha de sinal) |
| ≤ 39 Ω/km (Conexão PE) | |
| Resistência de isolamento | ≥ 10 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo) |
| PUR POWER 0,75mm² preto [186] | |
| Peso do cabo | 67 kg/km |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR POWER 0,75mm² preto [186] |
| PUR POWER 0,75mm² preto 186 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 18 |
| Perfil de conexão | 5x 0,75 mm² (Cabo de energia) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,7 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,30 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, cinza |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
| ≥ 0,76 mm (Revestimento externo) | |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Máx. resistência de condutores | máx. 26 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 1 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 63 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 63 mm, Curso de deslocamento: 5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 5 m/s² |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PUR sem halogênio amarelo [240] | |
| Peso do cabo | 35 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio amarelo [240] |
| PUR sem halogênio amarelo 240 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 5x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,00 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | amarelo |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,70 mm |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Comprimento de camadas do trançado total | 55 mm |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 58 Ω/km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 25 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 50 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
| conforme UL 758/1581 FT2 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
| resistente a água do mar | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PUR sem halogênio cinza [280] | |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio cinza [280] |
| PUR sem halogênio cinza 280 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 28x 0,15 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,55 mm (Linha de sinal) |
| 1,65 mm (Condutor de proteção) | |
| Diâmetro externo de linha | 5,2 mm |
| 5,20 mm | |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material de preenchimento | Fibra de vidro |
| Material isolamento do fio | TPE |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo |
| Densidade de parede da isolação | 0,39 mm (Linha de sinal) |
| 0,37 mm (Condutor de proteção) | |
| 0,65 mm (Revestimento externo) | |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC preto [PVC] | |
| Peso do cabo | 51 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC preto [PVC] |
| PVC preto PVC | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 5x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,26 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,00 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,76 mm |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Máx. resistência de condutores | máx. 57 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 25 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 50 mm |
| Anti-inflamabilidade | UL VW-1 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -10 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC cinza [500] | |
| Peso do cabo | 51 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC cinza [500] |
| PVC cinza 500 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 5x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,26 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,00 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,76 mm |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Máx. resistência de condutores | máx. 57 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 25 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 50 mm |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 2464 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC preto 5.º condutor cinza [515] | |
| Peso do cabo | 52 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC preto 5.º condutor cinza [515] |
| PVC preto 5.º condutor cinza 515 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 5x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,45 mm ±0,02 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material de preenchimento | Fio PP |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, cinza |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
| ≥ 0,76 mm (Revestimento externo) | |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Comprimento de camadas do trançado total | 60 mm |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 58 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V AC |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 30 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 59 mm |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 (Cable Flame) |
| conforme UL 758/1581 FT1 | |
| conforme DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1, 168 h a 60 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC cinza 5.º condutor cinza [520] | |
| Peso do cabo | 54 kg/km |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC cinza 5.º condutor cinza [520] |
| PVC cinza 5.º condutor cinza 520 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,45 mm ±0,02 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material de preenchimento | PVC |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, cinza |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
| ≥ 0,76 mm (Revestimento externo) | |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Comprimento de camadas do trançado total | 55 mm |
| Máx. resistência de condutores | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 2464 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC amarelo [540] | |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC amarelo [540] |
| PVC amarelo 540 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 43x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,45 mm ±0,02 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | amarelo |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material de preenchimento | PVC |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo |
| Densidade de parede da isolação | ca. 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
| ca. 0,76 mm (Revestimento externo) | |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Comprimento de camadas do trançado total | 70 mm |
| Máx. resistência de condutores | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 1 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V (AC) |
| Tensão de teste | 3000 V |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 29,5 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 59 mm |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 2464 |
| conforme UL 758/1581 FT1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC amarelo 105 °C [542] | |
| Peso do cabo | 50 kg/km |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC amarelo 105 °C [542] |
| PVC amarelo 105 °C 542 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,55 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | amarelo |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, cinza |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,38 mm (Isolamento do condutor) |
| ≥ 0,76 mm (Revestimento externo) | |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Máx. resistência de condutores | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 2517 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PUR altamente flexível cinza [800] | |
| Observação | Devido a alta robustez do revestimento externo, o revestimento deste cabo somente deve ser removido em passos de 5 cm. |
| Peso do cabo | 38 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR altamente flexível cinza [800] |
| PUR altamente flexível cinza 800 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 5x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,3 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 5,10 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material de preenchimento | PE |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | preto, marrom, azul, branco, cinza |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Máx. resistência de condutores | ca. 53 Ω/km |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 2000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 21 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 39 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 7,5 x D, Curso de deslocamento: 5 m, Velocidade de deslocamento: 3,3 m/s, Aceleração: 5 m/s² |
| Ciclos de flexão máximo: 15000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 0,9 m, Velocidade de deslocamento: 5 m/s, Aceleração: 30 m/s² | |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±360 °/m, Ciclos de torção: 1000000 |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
| sem silicone | |
| Propriedades especiais | Revestimento do cabo à prova de faísca de solda, reciclável, fosco, baixa aderência, resistente ao desgaste, retardador de chamas e autoextinguível |
| sem silicone e cádmio | |
| Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1508734 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1C |
| Chave de produto | AF1CDA |
| País de origem | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |