SAC-5P-M12MR/ 3,0-PUR SH5
-
Cabo para sensor/atuador
1403860
Cabo para sensor/atuador, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, blindado
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC |
PUR sem halogênio preto [PUR] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 36 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,02 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,95 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,50 mm |
Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
Cobertura visual da blindagem | 80 % |
Máx. resistência de condutores | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Resistência de onda | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
Capacidade do cabo | ≤ 80 pF/m (Condutor-condutor) |
≤ 135 pF/m (Blindagem do condutor) | |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 25 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 50 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥2000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
conforme DIN EN 50267-2-1 | |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
à prova de hidrólise e micróbios | |
resistente a água do mar | |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
resistente ao desgaste | |
Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
isento de silicone | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
Superfície com baixa aderência | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1403860 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Chave de produto | AF1CDA |
GTIN | 4046356671187 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 151,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 137 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP