SAC-5P-M12MR/10,0-PVC B-L
-
Cabo para sensor/atuador
1431636
Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PVC, preto RAL 9005, Conector angular M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
| Aplicação | Padrão |
| Número de pólos | 5 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 60 V |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector angular M12 |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 10 m |
| PVC preto [PVC] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 51 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 5 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC preto [PVC] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 5x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,45 mm ±0,02 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,76 mm |
| Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
| Máx. resistência de condutores | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 30 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 59 mm |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 2464 |
| conforme UL 758/1581 FT1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1, 168 h a 90 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1431636 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | AF1CDA |
| GTIN | 4046356506328 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 516,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 503,5 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP