SAC-5P- 0,5-BF145/M12FS SH NC
-
Cabo para sensor/atuador
1408115
Cabo sensor/atuador, 5 polos, extremidade livre do condutor, sobre soquete reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 5 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 |
Número de pólos | 5 |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 0,5 m |
POC reticulado por radiação sem halogênio preto [BF 145] | |
Peso do cabo | 86 kg/km |
Número de pólos | 5 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | POC reticulado por radiação sem halogênio preto [BF 145] |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 5x 0,5 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,9 mm |
Diâmetro externo de linha | 7,30 mm |
Revestimento externo, material | POC |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | POC |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, preto 3, preto 4, preto 5 |
Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 3500 V |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2500,00 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 12 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 30 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 88 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 5 m, Velocidade de deslocamento: 4 m/s, Aceleração: 5 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
conforme DIN EN 50267-2-1 | |
Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1 |
conforme DIN EN 50265-2-1 | |
Resistência ao gás de combustão | conforme IEC 61034 |
EN 50268-2 | |
Outras resistências | boa resistência a substâncias |
Propriedades especiais | reticulado por radiação |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -55 °C ... 145 °C (Cabo, disposição fixa) |
-35 °C ... 120 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1408115 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1C |
Chave de produto | AF1CDA |
GTIN | 4046356791229 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 55,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 55,3 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP