SAC-4P-P12MS/ 0,6-PUR/M12FS
-
Cabo para sensor/atuador
1393900
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12 Push-Pull, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 0,6 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão de condutores | |
Torque de aperto | 0,4 Nm |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 Push-Pull |
Número de pólos | 4 |
Tipo de travamento | Push-Pull |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 |
Número de pólos | 4 |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 0,6 m |
PUR sem halogênio preto [PUR] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,20 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,50 mm |
Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | ≤ 58 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 21 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 42 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 42 mm, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥2000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
conforme DIN EN 50267-2-1 | |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
à prova de hidrólise e micróbios | |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
com baixa aderência | |
resistente ao desgaste | |
Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
isento de silicone | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
flexível | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
Designação padrão | M12-Push-Pull |
Normas/disposições | IEC 61076-2-010 |
Código | 1393900 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CCC |
GTIN | 4063151819088 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 35,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo graças à instalação com sistema de travamento rápido Push-pull
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP