SAC-4P-MS/ 2,0-PUR/FS SCO NLM
-
Cabo para sensor/atuador
1424285
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 2 m, Variante do cliente
Detalhes do produto
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Resistência de isolamento | ≥ 10 MΩ |
| Tensão UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Máx. resistência de condutores | 58 Ω/km |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Ciclos de flexão máximo | 4000000 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 SPEEDCON |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 2 m |
| PUR sem halogênio preto [PUR] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Diâmetro externo de linha | 4,70 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,80 mm |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 58 Ω/km |
| Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 23,5 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 47 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 47 mm, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Próprio para porta-cabos | sim |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| conforme DIN EN 50267-2-1 | |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 (horizontal) |
| conforme UL 758/1581 FT2 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
| à prova de hidrólise e micróbios | |
| com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| com baixa aderência | |
| resistente ao desgaste | |
| Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
| isento de silicone | |
| Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
| flexível | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1424285 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
| Chave de produto | AF1CCA |
| GTIN | 4055626376448 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 79,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 64,284 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clipe de segurança 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Identificador 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Bujão roscado 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clipe de segurança 1558991
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP