SAC-4P-MS/ 1,5-511/M12FR-3L FB
-
Cabo para sensor/atuador
1552722
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, Mistura especial sobre base de PVC, preto RAL 9005, Conector reto M12, codificação: A, com 3 LEDs, para Soquete angular M12, codificação: A, com 3 LEDs, comprimento de cabo: 1,5 m, para a indústria alimentícia, com serrilha de aço inoxidável
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
| Aplicação | Indústria alimentícia |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Aço inox |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 24 V |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | 3 LEDs |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete angular M12 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 1,5 m |
| PVC preto FDA [511] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC preto FDA [511] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,52 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | Mistura especial sobre base de PVC |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1500 V |
| Resistência ao óleo | boa resistência a óleo |
| Outras resistências | resistente a UV |
| sem silicone | |
| Propriedades especiais | Em conformidade FDA |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1552722 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1CCA |
| GTIN | 4046356156066 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 78,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 78,2 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP