SAC-4P-MS/0,3-600/M12FR-3L HD - Cabo para sensor/atuador
1403976

Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PP-EPDM, cinza RAL 7035, Conector reto M12, codificação: A, com 3 LEDs, para Soquete angular M12, codificação: A, com 3 LEDs, comprimento de cabo: 0,3 m, Design higiênico, com serrilha de aço inoxidável

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Proteção contra corrosão de todas as peças metálicas expostas graças à utilização de aço inoxidável 1.4404
Detecção rápida de impurezas – graças à cor clara
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples