SAC-4P-MS/0,3-500/M12FR-3L FB
-
Cabo para sensor/atuador
1420986
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PVC, cinza RAL 7001, Conector reto M12, codificação: A, com 3 LEDs, para Soquete angular M12, codificação: A, com 3 LEDs, comprimento de cabo: 0,3 m, com serrilha de aço inoxidável
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Indústria alimentícia |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Material do corpo do cabo | PP |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PP |
Material da conexão roscada | Aço inox |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 24 V DC |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | 3 LEDs |
Indicação de estado disponível | sim |
Conexão de condutores | |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 4 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete angular M12 |
Número de pólos | 4 |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 0,3 m |
PVC cinza [500] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC cinza [500] |
Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,70 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,76 mm |
Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | máx. 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 24 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 47 mm |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1420986 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1C |
Chave de produto | AF1CCA |
GTIN | 4055626250168 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 33,59 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 24,55 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n.º CAS: Não aplicável) |
SCIP | cde8821c-4091-45e4-a8ae-aaf8cbec23d7 |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Detecção rápida de impurezas – graças à cor clara
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP