SAC-4P-MR/ 1,0-28R SCO RAIL
-
Cabo para sensor/atuador
1422819
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PE-X sem halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 1 m, para aplicações ferroviárias
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Aplicações ferroviárias |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material do corpo do cabo | PA 6.6 |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Normas / Determinações | PA 6.6 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Conector angular M12 SPEEDCON |
Número de pólos | 4 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 1 m |
RADOX® preto, blindado [28R] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 56 kg/km |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | RADOX® preto, blindado [28R] |
Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,18 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 4x 0,5 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,43 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,40 mm ±0,3 mm |
Revestimento externo, material | PE-X |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE-X |
Condutor individual, cor | branco 1, branco 2, branco 3, branco 4 |
Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | ≤ 40,1 Ω/km |
Tensão nominal do cabo | 600 V AC (Condutor-terra, U0) |
1000 V AC (Condutor-terra, U) | |
≤ 720 V AC (condutor-terra) | |
≤ 1200 V AC (Condutor-terra, Um) | |
≤ 900 V DC (Condutor-terra, V0) | |
≤ 1500 V DC (condutor-condutor) | |
Tensão de teste | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 4 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 17 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 22 mm |
Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 50305, 9.1.2 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
conforme ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Corrosividade do gás de combustão | EN 50267-2-2 |
Toxicidade do gás de combustão | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Resistência ao gás de combustão | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Resistência ao óleo | conforme IRM 902, 72 h com 100 °C |
Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Classe C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Nível de perigo LR1 - LR4) | |
Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme IRM 903, 168 h com 70 °C) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 120 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Designação padrão | Choque, vibração |
Normas/disposições | EN 50155 |
Código | 1422819 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1C |
Chave de produto | AF1CCA |
GTIN | 4055626315744 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 71,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 71,5 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n.º CAS: Não aplicável) |
SCIP | 2aab0d29-80bd-4fe1-8b02-19ebda505895 |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clipe de segurança 1558988
-
KMK HP (25X6) - Suporte de marcador de cabos 0830720
-
KMK HP (29X8) - Suporte de marcador de cabos 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Identificador de cabos 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Identificador de cabos 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Identificador de cabos 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Identificação de condutores 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Identificação de condutores 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Identificação de condutores 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Identificação de condutores 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Identificador de cabos 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Identificador de cabos 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Identificador de cabos 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Identificador de cabos 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Identificador de cabos 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Identificador de cabos 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Identificador de cabos 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Identificador de cabos 0831511
-
PATG HF 3/18 - Porta-identificação de condutor 1014059
-
PATG HF 3/23 - Porta-identificação de condutor 1014060
-
PATG HF 3/30 - Porta-identificação de condutor 1014061
-
PATG HF 4/18 - Porta-identificação de condutor 1014065
-
PATG HF 4/23 - Porta-identificação de condutor 1014066
-
PATG HF 4/30 - Porta-identificação de condutor 1014067
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Identificador termorretrátil 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Identificador termorretrátil 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Identificador termorretrátil 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Identificador termorretrátil 0833245
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
-
CUTFOX 12 - Ferramenta de corte de cabos 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Cortador lateral 1212487
-
WIREFOX 4 - Ferramenta de decapagem 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Ferramenta de decapagem 1212704
-
WIREFOX 10 - Ferramenta de decapagem 1212150
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Travado com segurança mediante ao freio de vibração especial
Resistente contra influências térmicas – testado quanto a faixa de temperatura ampliada e contra choques térmicos
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP