SAC-4P-MR/ 0,5-28X OD
-
Cabo para sensor/atuador
1410824
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PE-X sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector angular M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 0,5 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
| Aplicação | Áreas externas |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | FPM |
| Material do corpo do cabo | PP |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PP |
| Material da conexão roscada | Aço inox |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Atribuição de conexão | |
| Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Conector) | BN |
| 2 (Conector) | WH | |
| 4 (Conector) | BK | |
| 3 (Conector) | BU | |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector angular M12 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| PE-X preto [28X] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 44 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PE-X preto [28X] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 4x 0,5 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,6 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE-X |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ca. 0,30 mm (Isolamento do condutor) |
| ca. 0,60 mm (Revestimento externo) | |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Comprimento de camadas do trançado total | 61,6 mm |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 39 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V AC |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 52 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 52 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme DIN 60332-1-2 |
| conforme DIN EN 50266-2-5 | |
| conforme IEC 60332-3-25 (teste agrupado contra incêndios) | |
| Corrosividade do gás de combustão | conforme IEC 60754 |
| Resistência ao gás de combustão | conforme DIN EN 61034 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme DIN VDE 0276-605) |
| Propriedades especiais | reticulado por radiação |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -15 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| 120 °C (a 48 h - ver relatório de teste 19233) | |
| 180 °C (a 48 h - ver relatório de teste 19233) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C (Conector/suporte) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1410824 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave de produto | AF1CCA |
| GTIN | 4046356932981 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 37,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 33,675 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP