SAC-4P-MINMS/ 0,5-410/MINFS - Cabo para sensor/atuador
1420491
Cabo para sensor/atuador
Detalhes do produto
Tipo de produto
Cabo para sensor/atuador
Tensão UN
63 V DC
Código
1420491
Unidades por embalagem
1 Unidade
Nota
Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial
BF1
Chave de produto
AF1FCA
GTIN
4055626220352
Peso por unidade (inclusive embalagem)
152,92 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
152 g
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%