SAC-4P-M8MS/1,0-PVC/M8SIFS BK
-
Cabo para sensor/atuador
1500796
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PVC, preto RAL 9005, Conector reto M8, codificação: A, para Soquete reto M8 Snap-in, codificação: A, comprimento de cabo: 1 m
Detalhes do produto
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 30 V |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M8 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M8 Snap-in |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de travamento | Snap-in |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 1 m |
| PVC preto [PVC] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 33 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC preto [PVC] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 14x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Perfil de conexão | 4x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
| ≥ 0,76 mm (Revestimento externo) | |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | máx. 79 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22 mm |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 2464 |
| Resistência ao óleo | EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -10 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Código | 1500796 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1B |
| Chave de produto | AF1BCA |
| GTIN | 4063151956196 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 43,457 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP