SAC-4P-M12MS/ 1,5-BF145
-
Cabo para sensor/atuador
1070185
Cabo para sensor/atuador, POC sem halogênio, reticulado por radiação, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 1 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Blindado | não |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Tensão UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Conexão de condutores | |
Torque de aperto | 0,4 Nm |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 1 m |
POC reticulado por radiação sem halogênio preto [BF 145] | |
Peso do cabo | 75 kg/km |
Número de pólos | 4 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | POC reticulado por radiação sem halogênio preto [BF 145] |
Linha de sinal AWG | 18 |
Perfil de conexão | 4x 0,75 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,2 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,90 mm |
Revestimento externo, material | POC |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | POC |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, preto 3, preto 4 |
Trançado total | 4 condutores no núcleo para alma |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 3500 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 28 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 56 mm |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
conforme EN 50267-2-1 | |
Anti-inflamabilidade | conforme IEC 60332-1 |
conforme EN 50265-2-1 | |
Resistência ao gás de combustão | conforme IEC 61034 |
EN 50268-2 | |
Propriedades especiais | reticulado por radiação |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -55 °C ... 145 °C (Cabo, disposição fixa) |
-35 °C ... 120 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
-55 °C ... 145 °C (Cabo, disposição fixa) | |
-35 °C ... 120 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1070185 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1C |
Chave de produto | AF1CCA |
GTIN | 4055626748481 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 93,02 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 93,02 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP