SAC-4P-M12MS/1,5-800/M12FR3LVW - Cabo para sensor/atuador
1423747

Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PUR sem halogênio, resistente a faíscas de solda, altamente flexível, cinza RAL 7001, Conector reto M12, codificação: A, com 3 LEDs, para Soquete angular M12, codificação: A, com 3 LEDs, comprimento de cabo: 1,5 m, para robôs e correias de arraste

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Confiável na estrutura de carroçaria mediante o cabo resistente a faíscas de solda
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples