SAC-4P-M12MS/10,0-600 FB
-
Cabo para sensor/atuador
1404005
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PP-EPDM, cinza RAL 7035, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m, Design higiênico, com rosca de plástico
Detalhes do produto
| Aplicação | Indústria alimentícia |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Material do corpo do cabo | PP |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PP |
| Material da conexão roscada | Polipropileno |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 10 m |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 30 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | não |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,02 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 4,70 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PP-EPDM |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7035 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,80 mm |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Comprimento de camadas do trançado total | 48 mm |
| Máx. resistência de condutores | ca. 58 Ω/km |
| Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 24 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 47 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±270 °/m, Ciclos de torção: ≥4000000, Frequência de torção: ≤25 Ciclos de torção/min |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Outras resistências | Resistente a frio (conforme DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
| Propriedades especiais | adequada para correia de arraste |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C (Conector/suporte) |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Designação padrão | Conformidade do material |
| Normas/disposições | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Código | 1404005 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF1C |
| Chave de produto | AF1CCA |
| GTIN | 4046356677516 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 276,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 271 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 2,44 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Detecção rápida de impurezas – graças à cor clara
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP