SAC-4P-M12MS/0,6-600/FS SH HD
-
Cabo para sensor/atuador
1403991
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PP-EPDM sem halogênio, cinza RAL 7035, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 0,6 m, Design higiênico, com serrilha de aço inoxidável
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Indústria alimentícia |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Material vedação | FKM |
Material do corpo do cabo | PP |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PP |
Material da conexão roscada | Aço inox |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão de condutores | |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 4 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 |
Número de pólos | 4 |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 0,6 m |
PP sem halogênio cinza blindado [600] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 40 kg/km |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PP sem halogênio cinza blindado [600] |
Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,02 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 5,55 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PP-EPDM |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7035 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm (Isolamento do cabo) |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,80 mm |
Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
Comprimento de camadas do trançado total | 48 mm |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | 58 Ω/km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
Tensão de teste condutor/blindagem | ≥ 2000,00 V AC (para 60 s) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 28 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 56 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Outras resistências | Resistente a frio (conforme DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Propriedades especiais | Em conformidade FDA conforme FDA 21 CFR 177.2600 |
flexível | |
próprio para porta-cabos | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C (Conector/suporte) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Designação padrão | Conformidade do material |
Normas/disposições | FDA 21 CFR 177.2600 |
Código | 1403991 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CJA |
GTIN | 4046356677455 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 63,9 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 54,7 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
SCIP | 8085f752-4986-4463-8655-2445a0773865 |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 1,657 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Proteção contra corrosão de todas as peças metálicas expostas graças à utilização de aço inoxidável 1.4404
Detecção rápida de impurezas – graças à cor clara
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP