SAC-4P-M12MS/0,3-PVC/M8SIFS BK
   - 
  Cabo para sensor/atuador
    
      1493186
      
      
    
  
      Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PVC, preto RAL 9005, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M8 Snap-in, comprimento de cabo: 0,3 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador | 
| Número de pólos | 4 | 
| Quantidade de saídas de cabos | 1 | 
| Blindado | não | 
| Codificação | A | 
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II | 
| Grau de impurezas | 3 | 
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB | 
| Material vedação | NBR | 
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção | 
| Material de contato | CuSn | 
| Material superfície de contato | Ni/Au | 
| Material suporte do contato | TPU GF | 
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | 
| Revestimento externo, material | PUR | 
| Material de condutor | Cabo de cobre | 
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ | 
| Tensão UN | 30 V | 
| Corrente nominal IN | 4 A | 
| Máx. resistência de condutores | 78 Ω/km | 
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 | 
| Ciclos de flexão máximo | 4000000 | 
| Indicação de estado | não | 
| Indicação de estado disponível | não | 
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 | 
| Número de pólos | 4 | 
| Tipo de codificação | A | 
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M8 Snap-in | 
| Número de pólos | 4 | 
| Tipo de travamento | Snap-in | 
| Extensão da linha | 0,3 m | 
| PVC preto [PVC] | |
| Desenho com dimensões | 
                 | 
            
| Peso do cabo | 33 kg/km | 
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) | 
| Número de pólos | 4 | 
| Blindado | não | 
| Tipo de cabo | PVC preto [PVC] | 
| Montagem do condutor linha de sinal | 14x 0,15 mm | 
| Linha de sinal AWG | 24 | 
| Perfil de conexão | 4x 0,25 mm² (Linha de sinal) | 
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,05 mm | 
| Diâmetro externo de linha | 4,40 mm ±0,15 mm | 
| Revestimento externo, material | PVC | 
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 | 
| Material de condutor | Cabo de cobre | 
| Material isolamento do fio | PVC | 
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto | 
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) | 
| ≥ 0,76 mm (Revestimento externo) | |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente | 
| Máx. resistência de condutores | máx. 79 Ω/km (a 20 °C) | 
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) | 
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V | 
| Tensão de teste | ≥ 3000 V | 
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D | 
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22 mm | 
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 2464 | 
| Resistência ao óleo | EN 60811-2-1 | 
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | 
| -10 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 | 
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) | 
| -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1493186 | 
| Unidades por embalagem | 1 Unidade | 
| Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade | 
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) | 
| Chave comercial | AF1C | 
| Chave de produto | AF1CCA | 
| GTIN | 4063151941734 | 
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 21,82 g | 
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g | 
| País de origem | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% | 
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. 
        
        Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP