UL registrado
ID de certificação: FILE E 221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 85,0 m)
| Aplicação | Padrão, cabos US |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Conexão 1 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | Entrada livre (0,2 ... 85,0 m) |
| PUR sem halogênio preto [PUR] | |
| Peso do cabo | 36 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
| PUR sem halogênio preto PUR | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,02 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 4,95 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,50 mm |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 80 % |
| Máx. resistência de condutores | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
| Resistência de onda | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
| Capacidade do cabo | ≤ 80 pF/m (Condutor-condutor) |
| ≤ 135 pF/m (Blindagem do condutor) | |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 25 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 50 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥5000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| conforme DIN EN 50267-2-1 | |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
| à prova de hidrólise e micróbios | |
| resistente a água do mar | |
| com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| resistente ao desgaste | |
| Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
| isento de silicone | |
| Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
| Superfície com baixa aderência | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC preto 105 ºC [535] | |
| Peso do cabo | 48 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PVC preto 105 ºC [535] |
| PVC preto 105 ºC 535 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,03 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | preto |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, azul, preto, branco |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 12 x D |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 66 mm |
| Anti-inflamabilidade | FT4 |
| Outras resistências | resistente a UV |
| Propriedades especiais | Normas UL PLTC e ITC |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC amarelo 105 °C [542] | |
| Peso do cabo | 48 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PVC amarelo 105 °C [542] |
| PVC amarelo 105 °C 542 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,03 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | amarelo |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, azul, preto, branco |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Máx. resistência de condutores | máx. 50,5 Ω/km (20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ (550 M Ohm/m com 500 V) |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 12 x D |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 66 mm |
| Anti-inflamabilidade | FT4 |
| Outras resistências | resistente a UV |
| Propriedades especiais | Normas UL PLTC e ITC |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC, cinza, 105 C [544] | |
| Peso do cabo | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PVC, cinza, 105 C [544] |
| PVC, cinza, 105 C 544 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,03 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | cinza |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Máx. resistência de condutores | máx. 50,5 Ω/km (20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ (550 M Ohm/m com 500 V) |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 12 x D |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 66 mm |
| Anti-inflamabilidade | FT4 |
| Outras resistências | resistente a UV |
| Propriedades especiais | Normas UL PLTC e ITC |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1405900 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1I |
| Chave de produto | AF1IDB |
| País de origem | US |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |