SAC-4P-M 8FS/30,0-500/M 8FS
-
Cabo para sensor/atuador
1544769
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PVC, cinza RAL 7001, Soquete reto M8, codificação: A, para Soquete reto M8, comprimento de cabo: 30 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Soquete reto M8 |
Número de pólos | 4 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M8 |
Número de pólos | 4 |
Extensão da linha | 30 m |
PVC cinza [500] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 33 kg/km |
Número de pólos | 4 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC cinza [500] |
Montagem do condutor linha de sinal | 14x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 4x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,40 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
≥ 0,76 mm (Revestimento externo) | |
Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | máx. 79 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 2464 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1544769 |
Unidades por embalagem | 5 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
Chave de produto | AF1BCA |
GTIN | 4046356117562 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.041,28 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.041,28 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP