SAC-4P- 5,0-150/M12FS
-
Cabo para sensor/atuador
1433479
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PUR sem halogênio, reticulado por radiação, resistente a salpicos de solda, laranja RAL 2003, Soquete reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Detalhes do produto
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 5 m |
| PUR injetado sem halogênio laranja [150] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR injetado sem halogênio laranja [150] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,05 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Comprimento de camadas do trançado total | 27 mm |
| Máx. resistência de condutores | máx. 57 Ω/km |
| Tensão nominal do cabo | 320 V (AC) |
| Tensão de teste | 2500 V (50 Hz, 5 minutos) |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | min. 15 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | min. 30 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 52 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±360 °/m |
| Isenção de halogênio | a linha é isenta de halogênio |
| Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
| resistente a respingos de solda | |
| Propriedades especiais | isento de silicone |
| reticulado por radiação | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| -50 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1433479 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
| Chave de produto | AF1CCA |
| GTIN | 4046356344951 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 190,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 190,4 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP