SAC-4P-15,0-C20/M12FR-F&P - Cabo para sensor/atuador
1426145
Cabo para sensor/atuador
Detalhes do produto
Tipo de produto
Cabo para sensor/atuador
Código
1426145
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave de produto
AFACCA
GTIN
4055626448114
Peso por unidade (inclusive embalagem)
531,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
483 g
País de origem
Country of origin will be provided upon delivery.
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%