SAC-4P-10,0-100/M 8FS BS
-
Cabo para sensor/atuador
1510706
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PUR/PVC, cinza RAL 7001, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M8, codificação: A, comprimento de cabo: 10 m
Detalhes do produto
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M8 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 10 m |
| PUR/PVC cinza [100] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 32 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR/PVC cinza [100] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Perfil de conexão | 0,25 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,32 mm ±0,02 mm |
| Diâmetro externo de linha | 4,70 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
| ≥ 0,38 mm (Revestimento externo) | |
| ca. 3,80 mm ±0,1 mm (Revestimento interno) | |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | máx. 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 47 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 47 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 47 mm, Curso de deslocamento: 5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1510706 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | AF1BCA |
| GTIN | 4017918901431 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 324,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 292,2 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP