cULus Listed
ID de certificação: E221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A | - 22 |
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector angular M12 Push-Pull, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A | - 22 |