CSAus
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 V | 4 A | |||
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector de válvula C (8 mm), Ligação: sem ligação, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)
| Aplicação | Padrão |
| Robôs e porta-cabos | |
| Número de pólos | 3 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| 0,6 Nm (Conector de encaixe de válvula) | |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | TPU |
| Material da caixa conector de válvula | TPU |
| Material do corpo do cabo | TPU |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material de contato | CuSn |
| Material do conector fêmea do plugue de válvula | PA 6.6 |
| Material superfície de contato | Sn |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Valores característicos do conector de válvula | |
| Parafusos de fixação | M2,5 x 27,5 |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 (Conector M12) |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON |
| Número de pólos | 3 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector de válvula C (8 mm) |
| Número de pólos | 3 |
| Material | CuSn (Contato) |
| Sn (Superfície de contato) | |
| PA 6.6 (Porta-contatos) | |
| TPU (Caixa) | |
| Ligação de proteção | sem ligação |
| Extensão da linha | Entrada livre (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR sem halogênio preto [PUR] | |
| Peso do cabo | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
| PUR sem halogênio preto PUR | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
| Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | min. 20 MΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 1200 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22,5 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 45 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 15000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 0,9 m, Velocidade de deslocamento: 5 m/s, Aceleração: 30 m/s² |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme DIN VDE 0482 |
| conforme DIN EN 50265-2-1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | em grande medida resistente ao óleo |
| com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PUR/PVC 0,75 mm² preto [116] | |
| Peso do cabo | 53,4 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR/PVC 0,75 mm² preto [116] |
| PUR/PVC 0,75 mm² preto 116 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 24x 0,20 mm |
| Linha de sinal AWG | 18 |
| Perfil de conexão | 3x 0,75 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,7 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,80 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
| Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | 26 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1200 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 29 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 58 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 1000000, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 2 m/s, Aceleração: 2,5 m/s² |
| Anti-inflamabilidade | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| conforme UL FT-2 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | com baixa aderência |
| Propriedades especiais | flexível |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PUR/PVC 0,75 mm² cinza [117] | |
| Peso do cabo | 58,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR/PVC 0,75 mm² cinza [117] |
| PUR/PVC 0,75 mm² cinza 117 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 24x 0,20 mm |
| Linha de sinal AWG | 18 |
| Perfil de conexão | 3x 0,75 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,7 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 5,80 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
| Trançado total | Condutores trançados em camadas |
| Máx. resistência de condutores | 26 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1200 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 29 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 58 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 1000000, Velocidade de deslocamento: 2 m/s, Aceleração: 2,5 m/s² |
| Anti-inflamabilidade | conforme DIN VDE 0482 |
| conforme DIN EN 50265-2-1 | |
| conforme UL FT-2 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PUR injetado sem halogênio laranja [150] | |
| Peso do cabo | 31 kg/km |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR injetado sem halogênio laranja [150] |
| PUR injetado sem halogênio laranja 150 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,46 mm ±0,02 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | TPE-E |
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm (Isolamento do cabo) |
| ca. 0,60 mm (Revestimento externo) | |
| Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | máx. 39 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 23 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 45 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 45 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Propriedades especiais | isento de silicone |
| reticulado por radiação | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PUR sem halogênio amarelo [240] | |
| Peso do cabo | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio amarelo [240] |
| PUR sem halogênio amarelo 240 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,46 mm ±0,02 mm |
| Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | amarelo |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,60 mm |
| Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 39 Ω/km |
| Resistência de isolamento | ≥ 10 GΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 23 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 45 mm |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -15 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| PUR sem halogênio cinza [280] | |
| Peso do cabo | 33,2 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio cinza [280] |
| PUR sem halogênio cinza 280 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
| Trançado total | Condutores trançados em camadas |
| Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1200 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22,5 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 15000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 0,9 m, Velocidade de deslocamento: 5 m/s, Aceleração: 30 m/s² |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme DIN VDE 0482 |
| conforme DIN EN 50265-2-1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC preto [PVC] | |
| Peso do cabo | 38,6 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC preto [PVC] |
| PVC preto PVC | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 16x 0,20 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 4,80 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
| Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1200 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 24 mm |
| Anti-inflamabilidade | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC cinza [500] | |
| Peso do cabo | 39,2 kg/km |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC cinza [500] |
| PVC cinza 500 | |
| Tipo de condutor | Cabo redondo |
| Montagem do condutor linha de sinal | 16x 0,20 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 4,80 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
| Trançado total | Condutores trançados em camadas |
| Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | mínimo 20 MΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1200 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 24 mm |
| Anti-inflamabilidade | DIN EN 50265-2-1 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC 0,75 mm² preto [534] | |
| Peso do cabo | 49,1 kg/km |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC 0,75 mm² preto [534] |
| PVC 0,75 mm² preto 534 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 24x 0,20 mm |
| Linha de sinal AWG | 18 |
| Perfil de conexão | 3x 0,75 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,7 mm ±0,1 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,30 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | preto |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
| Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | 26 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | mínimo 20 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1200 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 27 mm |
| Anti-inflamabilidade | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| conforme UL VW1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PUR sem halogênio, altamente flexível, à prova de faísca de solda, cinza [800] | |
| Observação | Devido a alta robustez do revestimento externo, o revestimento deste cabo somente deve ser removido em passos de 5 cm. |
| Peso do cabo | 31 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio, altamente flexível, à prova de faísca de solda, cinza [800] |
| PUR sem halogênio, altamente flexível, à prova de faísca de solda, cinza 800 | |
| Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
| Trançado total | Condutores trançados em camadas |
| Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 1200 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 23 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 45 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 15000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 0,9 m, Velocidade de deslocamento: 5 m/s, Aceleração: 30 m/s² |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±360 °/m |
| Isenção de halogênio | a linha é isenta de halogênio |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
| Propriedades especiais | Revestimento do cabo à prova de faísca de solda, reciclável, fosco, baixa aderência, resistente ao desgaste, retardador de chamas e autoextinguível |
| sem silicone e cádmio | |
| Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector de válvula) | -20 °C ... 85 °C (Conector de válvula) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Conector de encaixe para válvula | |
| Designação padrão | Conector de encaixe para válvulas |
| Normas/disposições | EN 175301-803 |
| Código | 1400919 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | AF1DNA |
| País de origem | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |