SAC-3P-MS-B SCO/.../... - Cabo para sensor/atuador
1400903

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, tipo de cabo variável, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector de válvula B (10 mm), Ligação: sem ligação, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 m ... 100,0 m)

Detalhes do produto









Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Soluções flexíveis - materiais configuráveis com tipos de cabo variáveis e comprimentos de cabo