SAC-3P-MS/ 2,5-PUR/BI-1L-Z SCO
-
Cabo para sensor/atuador
1401302
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 2,5 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo sensor/atuador com conectores de válvula |
| Número de pólos | 3 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | TPU |
| Material da caixa conector de válvula | TPU |
| Material do corpo do cabo | TPU |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material de contato | CuSn |
| Material do conector fêmea do plugue de válvula | PA 6.6 |
| Material superfície de contato | Sn |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 24 V |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Indicação de estado | 1 LED |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector de válvula BI (11 mm) |
| Material | CuSn (Contato) |
| Sn (Superfície de contato) | |
| PA 6.6 (Porta-contatos) | |
| TPU (Caixa) | |
| Ligação de proteção | Diodo Z |
| Extensão da linha | 2,5 m |
| PUR sem halogênio preto [PUR] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
| Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | min. 20 MΩ*km |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 1200 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22,5 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 45 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 15000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 0,9 m, Velocidade de deslocamento: 5 m/s, Aceleração: 30 m/s² |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme DIN VDE 0482 |
| conforme DIN EN 50265-2-1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | em grande medida resistente ao óleo |
| com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| -20 °C ... 85 °C (Conector de válvula) | |
| -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| -15 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1401302 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave de produto | AF1DMA |
| GTIN | 4046356547291 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 106,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 106,2 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP