SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/M 8FR SCO
-
Cabo para sensor/atuador
1575482
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete angular M8, comprimento de cabo: 1,5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Revestimento externo, material | PUR |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 60 V |
Corrente nominal IN | 4 A |
Máx. resistência de condutores | 77,6 Ω/m |
Dados mecânicos | |
Ciclos de flexão máximo | 4000000 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 SPEEDCON |
Número de pólos | 3 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete angular M8 |
Número de pólos | 3 |
Extensão da linha | 1,5 m |
PUR sem halogênio preto [PUR] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 3x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,40 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,38 mm (Isolamento do condutor) |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Comprimento de camadas do trançado total | 40 mm |
Máx. resistência de condutores | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 44 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 44 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
boa resistência a produtos químicos | |
resistente a água do mar | |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
isento de silicone | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1575482 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
Chave de produto | AF1CBA |
GTIN | 4046356434683 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 49,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 49,6 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP