SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/BI-1L-Z SCO - Cabo para sensor/atuador
1435153

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 1,5 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio