SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/CI-1L-Z SCO - Cabo para sensor/atuador
1435593

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector de válvula CI (9,4 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 0,6 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio